피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@sdn-tec.com
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
{sdn/machine_elements/spring_plunger/spring_plunger_smooth_design_asmtab.prj},{NB=3-0200-00(3001.8)},{MAT1=Brass},{MAT2=Hardened stainless steel},{MAT3=Stainless steel},{FK=},{D1=6},{D2=5},{D3=6.5},{D4=2},{WK=1.80},{L1=7},{L2=1},{F1=6},{F2=9},{LODLEVEL=300},{WKX=1.80},{SHOP=www.sdn-tec.shop},{PPATH=spring_plunger_smooth_design/spring_plunger_smooth_design_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SDN Präzisionstechnik
Description
Spring plunger - Smooth design, standard spring force
Bill of material
3-0200-00
ARTNR
Model number
3-0200-00
MAT1
Material housing
Brass
MAT2
Material ball
Hardened stainless steel
MAT3
Material spring
Stainless steel
D1
Diameter
6
mm
D2
Diameter
5
mm
D3
Diameter
6.5
mm
D4
Diameter
2
mm
WK
Position ball
mm
값 입력 WK
Position ball
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Length
7
mm
L2
Length
1
mm
F1
Spring force start F1 ~
6
N
F2
Spring force end F2 ~
9
N
LODLEVEL
Level of detail
High
Low
High
Low
SHOP
Shop
www.sdn-tec.shop
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업