??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SDN Präzisionstechnik
Beschreibung
Federndes Druckstück - Glatte Ausführung, Standard Federkraft
Stückliste
3-0200-00
ARTNR
Artikelnummer
3-0200-00
MAT1
Material Gehäuse
Messing
MAT2
Material Kugel
Edelstahl gehärtet
MAT3
Material Feder
Edelstahl
D1
Durchmesser
6 mm
D2
Durchmesser
5 mm
D3
Durchmesser
6.5 mm
D4
Durchmesser
2 mm
WK
Position Kugel
mm
Wert eingeben für WK
Position Kugel
mm
cm
inch
ft
L1
Länge
7 mm
L2
Länge
1 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ~
6 N
F2
Federkraft Ende F2 ~
9 N
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SHOP
Shop
www.sdn-tec.shop
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Embedded user actions