??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SDN Präzisionstechnik
Description
Spring plunger - Locking mechanism
Bill of material
3-0100-00-GK
ARTNR
Model number
3-0100-00-GK
MAT1
Material housing
MAT2
Material ball
D1
Diameter
4.85 mm
D2
Diameter
5/32 mm
D3
Diameter
5.5 mm
WK
Position ball
mm
Entrez la valeur pour WK
Position ball
mm
cm
inch
ft
L1
Length
6.6 mm
L2
Length
1.30 mm
F1
Spring force start F1 ~
N
F2
Spring force end F2 ~
N
LODLEVEL
Level of detail
SHOP
Shop
www.sdn-tec.shop
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Embedded user actions