피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@sdn-tec.com
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
{sdn/machine_elements/spring_plunger/smooth_design_with_collar_and_bolt_asmtab.prj},{NB=1-28-2005-BE(43001)},{IDNR=},{D1ON=05},{TYPE=1},{MAT1=Stainless steel},{MAT2=1},{MAT3=Stainless steel},{D1=5.0},{WB=4.0},{TYPEX='1','Smooth design with collar and bolt'},{D21=3.8},{D22=4.0},{D23=4.0},{D24=3.5},{D31=5.6},{D32=5.6},{D41=5},{L11=12.0},{L12=6.0},{L13=13.0},{L21=0.9},{L22=1.0},{L23=1.0},{L24=0.9},{L31=2.1},{L41=6.0},{WK1=4.0},{WK2=1.0},{WK3=1.0},{WK4=1.4},{WK5=1.00},{WK4X=1,4},{PPATH=smooth_design_collar_bolt/parts/smooth_asmtpl.prj},{F11=2.5},{F12=4.0},{F13=11.0},{F21=8.0},{F22=18.0},{LODLEVEL=300},{SHOP=www.sdn-tec.shop}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SDN Präzisionstechnik
Description
Spring plunger - Smooth design with collar and bolt
Bill of material
1-28-2005-BE
ARTNR
Model number
1-28-2005-BE
1-28-2005-BE
MAT1
Material housing
Stainless steel
MAT2
Material bolt
Stainless steel
POM (Thermoplastic)
Stainless steel
POM (Thermoplastic)
MAT3
Material spring
Stainless steel
D1
Diameter
5.0
5.0
mm
D2
Diameter
3.8
3.8
mm
D3
Diameter
5.6
5.6
mm
D4
Diameter
5
5
mm
L1
Length
12.0
12.0
mm
L2
Length
0.9
0.9
mm
L3
Length
2.1
2.1
mm
L4
Length
6.0
6.0
mm
WB
Position bolt
mm
값 입력 WB
Position bolt
mm
cm
inch
ft
확인
F1
Spring force start
2.5
2.5
N
F2
Spring force end
8.0
8.0
N
LODLEVEL
Level of detail
High
Low
High
Low
SHOP
Shop
www.sdn-tec.shop
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
내장 된 사용자 작업